Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:26:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3924
Spannhülse
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d1 | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
| G | M120x2 | Gewinde |
| B1 | 60 mm | Hülsenlänge |
| ≈m | 1,78 kg | Gewicht |
Abmessungen
| d | 120 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
| d2 | 145 mm | Aussendurchmesser Mutter |
| B2 | 22 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KML24 | Nutmutter | |
MBL24 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | Norm | Ohne |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.