Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:42:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M120x2 | Gewinde |
B1 | 132 mm | Hülsenlänge |
≈m | 3,77 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 120 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 155 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 22 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM24 | Nutmutter | |
MB24 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden