Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:14:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M85x2 | Gewinde |
B1 | 95 mm | Hülsenlänge |
≈m | 1,68 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 85 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 110 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 17,75 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM17 | Nutmutter | |
MB17 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |