Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:45:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3288-HGX1608
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 419,1 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr440X5 | Gewinde |
B1 | 361 mm | Hülsenlänge |
≈m | 123 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 6,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 440 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 560 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 88 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM3188 | Nutmutter | |
MS3188 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden