Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:46:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 560 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr600X6 | Gewinde |
B1 | 487 mm | Hülsenlänge |
≈m | 289 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 8 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 600 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 750 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 108 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM31/600 | Nutmutter | |
MS31/560 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden