Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:32:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H32/530-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d1 | 500 mm | Bohrungsdurchmesser |
| G | Tr530X6 | Gewinde |
| B1 | 447 mm | Hülsenlänge |
| ≈m | 197,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| G1 | M8 | Gewinde Ölanschluss |
| a | 6 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
| IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
| d | 530 mm | Bohrungsdurchmesser |
| d2 | 670 mm | Aussendurchmesser |
| B3 | 102 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM31/530 | Nutmutter | |
MS31/530 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | HG | Mit |