Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:32:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3180-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
H3180HG
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr400X5 | Gewinde |
B1 | 272 mm | Hülsenlänge |
≈m | 69,514 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 3,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 400 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 520 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 80 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM3180 | Nutmutter | |
MS3180 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |