Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:45:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3138
Adapter sleeve
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Vorzugsprodukt

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 170 mm | Bore diameter |
G | M190x3 | Thread |
B1 | 141 mm | Sleeve length |
≈m | 11,1 kg | Gewicht |
Dimensions
d | 190 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 240 mm | Outside diameter nut |
B2 | 30,5 mm | Width nut and lock |
Additional information
KM38 | Locknut | |
MB38 | Fuse | |
1:12 | Taper |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | Standard | Without |