Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:15:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3128X415
Spannhülse
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 125,413 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 125,412 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | M140x2 | Gewinde |
B1 | 97 mm | Hülsenlänge |
≈m | 4,5 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 140 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 180 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 24 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM28 | Nutmutter | |
MB28 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.