Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:43:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H31/1500-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d1 | 1.400 mm | Bohrungsdurchmesser |
| G | Tr1500X8 | Gewinde |
| B1 | 755 mm | Hülsenlänge |
| ≈m | 2.230 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| G1 | G1/4 | Gewinde Ölanschluss |
| a | 15 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
| IG1 | 15 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
| d | 1.500 mm | Bohrungsdurchmesser |
| d2 | 1.740 mm | Aussendurchmesser |
| B3 | 156 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM31/1500 | Nutmutter | |
MS31/1000 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | HG | Mit |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
