Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:17:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 227,0125 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 227,012 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | Tr240X4 | Gewinde |
B1 | 133 mm | Hülsenlänge |
≈m | 11,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 240 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 290 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 34 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM3048 | Nutmutter | |
MS3048 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden