Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:10:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 174,625 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
B1 | 112 mm | Hülsenlänge |
≈m | 7,8 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 190 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 220 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 30,5 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KML38 | Nutmutter | |
MBL38 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |

