Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:03:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H24168-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr340X5 | Gewinde |
B1 | 317 mm | Hülsenlänge |
≈m | 54,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 3,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 340 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 440 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 70 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM3168 | Nutmutter | |
MS3168 | Sicherung | |
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.