Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:54:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H241/670-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 630 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr670X6 | Gewinde |
B1 | 548 mm | Hülsenlänge |
≈m | 366,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 8 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 670 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 850 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 129 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM31/670 | Nutmutter | |
MS31/670 | Sicherung | |
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |