Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:09:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H24034-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M170x3 | Gewinde |
B1 | 130 mm | Hülsenlänge |
≈m | 7,28 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 4,2 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 200 mm | Aussendurchmesser |
B2 | 28,5 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KML34 | Nutmutter | |
MBL34 | Sicherung | |
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.