Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:56:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H240/1180-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 1.120 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr1180X8 | Gewinde |
B1 | 625 mm | Hülsenlänge |
≈m | 782 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/4 | Gewinde Ölanschluss |
a | 12 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 15 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 1.180 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 1.320 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 122 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM30/1180 | Nutmutter | |
MS30/1000 | Sicherung | |
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden