Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:06:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr220X4 | Gewinde |
B1 | 186 mm | Hülsenlänge |
≈m | 18,29 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 220 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 280 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 35 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM44T | Nutmutter | |
MB44 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden