Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:22:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H2330
Spannhülse
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 135 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M150x2 | Gewinde |
B1 | 139 mm | Hülsenlänge |
≈m | 6,9 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 150 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 195 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 26 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM30 | Nutmutter | |
MB30 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |