Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:04:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 106,363 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 106,362 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | M120x2 | Gewinde |
B1 | 112 mm | Hülsenlänge |
≈m | 3,81 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 120 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 155 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 22 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM24 | Nutmutter | |
MB24 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |