Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:49:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H2316X212
Adapter sleeve
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Vorzugsprodukt

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 69,85 mm | Bore diameter |
d1 | 69,85 mm | Bore diameter (Inch) |
G | M80x2 | Thread |
B1 | 78 mm | Sleeve length |
≈m | 1,32 kg | Gewicht |
Dimensions
d | 80 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 105 mm | Outside diameter nut |
B2 | 16,75 mm | Width nut and lock |
Additional information
KM16 | Locknut | |
MB16 | Fuse | |
1:12 | Taper |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | Standard | Without |
Zuletzt angesehene Produkte