Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:33:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H215
Spannhülse
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M75x2 | Gewinde |
B1 | 43 mm | Hülsenlänge |
≈m | 0,731 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 75 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 98 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 14,5 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM15 | Nutmutter | |
MB15 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |