Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:42:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H213
Spannhülse
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M65x2 | Gewinde |
B1 | 40 mm | Hülsenlänge |
≈m | 0,415 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 65 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 85 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 13,5 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM13 | Nutmutter | |
MB13 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden