Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:51:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 17 mm | Bore diameter |
G | M20x1 | Thread |
B1 | 24 mm | Sleeve length |
≈m | 0,044 kg | Gewicht |
Dimensions
d | 20 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 32 mm | Outside diameter nut |
B2 | 7 mm | Width nut and lock |
Additional information
KM4 | Locknut | |
MB4 | Fuse | |
1:12 | Taper |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | Standard | Without |
Zuletzt angesehene Produkte