Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:23:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ217-XL-MPA-C3
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ217-MPA-C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 158.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 160.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.050 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,202 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 96 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 139 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 128,6 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 107,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 82,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2015-02-13 | Broschüre | OVL | Deutsch
Vierpunktlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden