Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:55:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M160x3 | Gewinde |
d2 | 210 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
≈m | 2,619 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 182 mm | Fasendurchmesser |
b | 16 mm | Nutbreite |
h | 7 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 670.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB32 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden