Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:20:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MP-40100
Rillenkugellager-Abzieher, 4-armig
BETEX MP-40100, Abziehvorrichtung zum gleichzeitigen Ausbau von Rillenkugellagern von der Welle und aus dem Gehäuse – oder nur von mit Festsitz am Innenring gepasster Welle, für bis zu 23 Standard-Rillenkugellager definierter Größen mit Bohrungsdurchmesser 10 bis 30 mm

Abmessungen
A11 | 160 mm | Länge Abzieharme Nr. 11 |
A12 | 160 mm | Länge Abzieharme Nr. 12 |
A13 | 180 mm | Länge Abzieharme Nr. 13 |
505 x 480 x 120 | Abmessungen Koffer (mm) | |
≈m | 1,42 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
6000, 6001, 6002, 6003, 6200, 16002, 16003, 16100, 16101, 6004*, 6005*, 6006*, 6201, 6202*, 6203*, 6300*, 6204, 6205, 6301, 6302, 6303, 62/22, 63/22* | Geeignet für Lagertypen 1 | |
Klauen der Abzieharme werden zwischen Innen- und Außenring platziert und greifen an der Kugellaufbahn des Außenrings an, Abziehen gedichteter Lager nach vorherigem Entfernen der Dichtung möglich | Anwendung | |
Gewindespindel mit Kopf und Handhebel, 3 Sätze Abzieharme à 4 Stück, 10 Stützringe, Auswahlhilfstabelle, Tragekoffer | Lieferumfang |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SP | Einzelprodukt |
Zuletzt angesehene Produkte