Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:29:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Digital Output
EnDat22 | Elektronische Schnittstelle | |
≈m | 69,15 g | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 600 mm | Durchmesser AU-Lager |
HM | 26 mm | Höhe |
Anschlussmaße
JM | 51 mm | Bohrungsabstand |
Rm | 286,7 mm | Teilkreisradius Bohrungen |
T | 302 mm | Abstand Lagermitte zum Messkopf |
Zusätzliche Informationen
2 Nm | Anziehdrehmoment | |
0,2 Nm | Obere Toleranz Anziehdrehmoment | |
-0,2 Nm | Untere Toleranz Anziehdrehmoment | |
2x ISO4762-M4x35-8.8 | Zylinderkopfschrauben |
Kabel
M12x1 | Gewinde Steckverbinder | |
8 | Stifte Steckverbinder |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Kabellänge | 1 m |


Alle
Deutsch

2022-09-15 | Datenblatt | PDB 63 | Deutsch
Rundtischlager mit integriertem Winkelmesssystem
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden