Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:49:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MHA325-0-7-3-4-N-1302-01,0M-8-1-A
Abtastkopf
Messköpfe, radial anschraubbar
Wird oft zusammen gekauft


Digital Output
Fanuc Serial 𝛼 | Elektronische Schnittstelle | |
≈m | 136,28 g | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 450 mm | Durchmesser AU-Lager |
HM | 54 mm | Höhe |
Anschlussmaße
JM | 39 mm | Bohrungsabstand |
T | 238,2 mm | Abstand Lagermitte zum Messkopf |
Zusätzliche Informationen
5 Nm | Anziehdrehmoment | |
0,5 Nm | Obere Toleranz Anziehdrehmoment | |
-0,5 Nm | Untere Toleranz Anziehdrehmoment | |
2x ISO4762-M6x20-8.8 | Zylinderkopfschrauben |
Kabel
M12x1 | Gewinde Steckverbinder | |
8 | Stifte Steckverbinder |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Kabellänge | 1 m |