Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:56:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Digital Output
Drive CLiQ (DQ) | Elektronische Schnittstelle | |
≈m | 115,51 g | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 300 mm | Durchmesser AU-Lager |
HM | 49 mm | Höhe |
Anschlussmaße
JM | 19 mm | Bohrungsabstand |
T | 163,2 mm | Abstand Lagermitte zum Messkopf |
Zusätzliche Informationen
5 Nm | Anziehdrehmoment | |
0,5 Nm | Obere Toleranz Anziehdrehmoment | |
-0,5 Nm | Untere Toleranz Anziehdrehmoment | |
2x ISO4762-M6x20-8.8 | Zylinderkopfschrauben |
Kabel
M12x1 | Gewinde Steckverbinder | |
8 | Stifte Steckverbinder |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Kabellänge | 1 m |


Alle
Deutsch

2022-09-15 | Datenblatt | PDB 63 | Deutsch