Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:44:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Anschlussmaße
5,5 mm | Bohrungsdurchmesser MEKOKAB | |
≈m | 50 g | Gewicht |
Hauptabmessungen
32 mm | Länge Sensor MEKOKAB (gesamt) | |
B | 20 mm | Länge MEKOKAB zylindrisches Gehäuse |
13 mm | Durchmesser Sensor MEKOKAB | |
40 mm | Flanschlänge Sensor MEKOKAB | |
16 mm | Flanschbreite Sensor MEKOKAB |
Temperaturbereich
IP65 | Elektrische Schutzart | |
70 °C | Max. Betriebstemperatur | |
0 °C | Min. Betriebstemperatur |
Zusätzliche Informationen
weiß | Farbe | |
ISO4762-M5x12-8.8 | Zylinderkopfschrauben MEKOKAB | |
6 Nm | Max. Schraubenanzugsmoment | |
5,4 Nm | Min. Schraubenanzugsmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Kabellänge | 2,6 m |