Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:08:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr340X5 | Gewinde |
d2 | 440 mm | Außendurchmesser |
B | 55 mm | Breite |
≈m | 24,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 400 mm | Fasendurchmesser |
b | 28 mm | Nutbreite |
h | 15 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 5.300.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MS3168 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte