Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:01:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr260X4 | Gewinde |
d2 | 310 mm | Außendurchmesser |
B | 34 mm | Breite |
≈m | 5,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 290 mm | Fasendurchmesser |
b | 20 mm | Nutbreite |
h | 10 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 2.600.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MS3048 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: