Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:16:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr560X6 | Gewinde |
d2 | 650 mm | Außendurchmesser |
B | 75 mm | Breite |
≈m | 47,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 610 mm | Fasendurchmesser |
b | 40 mm | Nutbreite |
h | 20 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 11.300.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MS30/560 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: