Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:28:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen






Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 6.000 mm | Max. Länge 1 |
DW | 3 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 20 mm | |
C | 57.800 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 170.100 N | Tragzahl stat. 2 |
≈m | 342 g/m | Gewicht |
Anschlussmaße
EB | 20,4 mm | |
Tol EB | +0,2 | Toleranz |
EB1 | 16 mm | Min. |
EH | 2,7 mm |
Abmessungen
LW | 15,8 mm | Länge Wälzkörper |
jk | 6 mm | |
ak1 | 4,5 mm |
Verwandte Produkte
J5030, S5030 | Zugehörige Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 3020 |