Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:30:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 25 mm | Durchmesser |
B | 74 mm | Breite |
L | 25 mm | Länge |
H | 58 mm | Höhe |
≈m | 0,247 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 60 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
B1 | 38 mm | Anschlussmaß |
H2 | 35 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,15 | Untere Toleranz |
H8 | 8,5 mm | Anschlussmaß |
N1 | 6,6 mm | Anschlussmaß 1 |
N3 | 13 mm | Anschlussmaß |
K5 | M6 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben |
W | 4 mm | Schlüsselweite 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 |