Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:06:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen






Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 4.000 mm | Max. Länge 1 |
DW | 10 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 24 mm | |
C | 109.900 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 174.200 N | Tragzahl stat. 2 |
≈m | 598 g/m | Gewicht |
Abmessungen
LW | 14 mm | Länge Wälzkörper |
jk | 17 mm | |
ak1 | 10 mm |
Anschlussmaße
EB | 24,4 mm | |
Tol EB | +0,2 | Toleranz |
EB1 | 14 mm | Min. |
EH | 6,5 mm |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 100 |