Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:03:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGHK12-B-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 12 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 33 mm | Höhe |
L | 28,2 mm | Länge |
B | 40 mm | Breite |
C | 670 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 510 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 80 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 29 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B1 | 32 mm | |
A5 | 20 mm | |
H2 | 17 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,010 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,014 | Untere Toleranz |
H4 | 25,1 mm | Anschlussmaß |
H5 | 5 mm | |
T5 | 11 mm | |
H6 | 16 mm | Anschlussmaß |
A3 | 11 mm | |
G2 | M5 | |
N1 | 4,3 mm | |
N3 | 10 mm | |
K5 | M4 | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 | |
Version | B | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden