Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:51:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | |
Dmax | 35 mm | |
B | 15,9 mm | |
≈m | 74 g | Gewicht |
Anschlussmaße
AT | 21,75 mm | |
C | 15,9 mm | |
Da | 33,1 mm | Abrolldurchmesser |
ds | 12 mm | |
rmin | 0,6 mm |
Hauptabmessungen
Cr w | 8.300 N | Wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
C0r w | 5.000 N | Wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
Cur w | 250 N | Ermüdungsgrenzbelastung |
Fr per | 4.650 N | Zulässige dynamische Grenzbelastung |
F0r per | 10.000 N | Zulässige statische Grenzbelastung |
Zusätzliche Informationen
LFE/LFZ | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen Kombination |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 5201 | |
Dichtung | 2RS | Beidseitige schleifende Dichtung |
Beschichtung | RB | Rostbeständige Ausführung |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch