Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:15:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFE40X107-A1
Laufrollenzapfen
exzentrische Zapfen für Laufrollen LFR

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 40 | Baugröße Zapfen |
G1 | M30x1,5 | |
d1 | 36 mm | |
L | 117 mm | |
≈m | 1,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A5 | 72 mm | |
Dk | 55 mm | |
Ds | 56 mm | |
d | 40 mm | |
ds | 5,9 mm | 1 |
E | 1 mm | |
H1 | 24 mm | |
L2 | 107 mm | |
L3 | 42 mm | |
S | 4 mm | |
W | 46 mm | |
W1 | 46 mm |
Zusätzliche Informationen
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen-Kombinationen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch