Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:16:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 20 mm | |
b | 32 mm | |
r | 150 mm | |
≈m | 0,74 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
a2 | 26 mm | |
b1 | 24 mm | |
dLW | 6 mm | |
h1 | 13,5 mm | |
h4 | 15 mm | |
N1 | 6,5 mm | 1 |
N3 | 12 mm | |
r1 | 134 mm | |
X | 3 | 2 |
α | 30 | |
α/2 | 15 | |
β | 90 |
Fußnoten
1
Für Befestigungsschrauben DIN ISO 4762-8.8.
2
Anzahl der Bohrungen auf dem Teilkreis r1.
ACHTUNG
Werden Bogenelemente in Kombination mit geraden Schienenteilen benötigt, so sind diese immer zusammen als Einheit zu bestellen!
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 32 | |
radius | 150 | |
Winkel | 90° |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch