Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:16:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS52-NZZ
Führungsschiene
Vollprofil, mit T-Nut und seitlichen Nuten, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 34 mm | Höhe |
b | 52 mm | Breite |
lmax | 8.000 mm | Länge maximal 1 |
ly | 170.350 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
lz | 82.786 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
LFQ | 994 mm² | Querschnittsfläche 2 |
Wy | 7.327 mm³ | Widerstandsmoment |
Wz | 4.927 mm³ | Widerstandsmoment |
Anschlussmaße
N1 | 10 mm | Bohrungsdurchmesser 3 |
Abmessungen
a2 | 42 mm | Abstand |
b1 | 46,5 mm | Breite |
b3 | 11 mm | Breite 4 |
b4 | 18,5 mm | Breite |
b5 | 18,5 mm | Breite |
dLW | 10 mm | Durchmesser |
eZ | 16,8 mm | Abstand |
h1 | 6,4 mm | Höhe 5, 6 |
h2 | 9 mm | Höhe |
h4 | 25,1 mm | Höhe |
jL | 250 mm | Inkrement 7 |
t7 | 5 mm | Tiefe |
Fußnoten
1

2
Wert für Querschnittsfläche.
3

4

5

6

7



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 52 | |
Ausführung | NZZ | Vollprofil, mit T-Nut und seitlichen Nuten |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch