Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:50:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS52-E
Führungsschiene
Vollprofil, halber Abstand der Befestigungsbohrungen, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich



Biegeachsen
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 34 mm | Höhe |
b | 52 mm | Breite |
lmax | 6.000 mm | Länge maximal 1 |
ly | 138.624 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
lz | 113.037 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
LFQ | 1.170 mm² | Querschnittsfläche 2 |
Wy | 5.878 mm³ | Widerstandsmoment |
Wz | 6.350 mm³ | Widerstandsmoment |
Anschlussmaße
N1 | 11 mm | Bohrungsdurchmesser 3 |
N3 | 19 mm | Bohrungsdurchmesser 4 |
Abmessungen
a2 | 42 mm | Abstand |
aL max | 110 mm | Abstand 5 |
aL min | 17 mm | Abstand 5 |
aR max | 110 mm | Abstand 5 |
aR min | 17 mm | Abstand 5 |
b1 | 40 mm | Breite |
dLW | 10 mm | Durchmesser |
eZ | 17,8 mm | Abstand |
h1 | 21 mm | Höhe 6, 7 |
h4 | 25,1 mm | Höhe |
jL | 125 mm | Inkrement 8 |
Fußnoten
1
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
2
Wert für Querschnittsfläche.
3
Für Schraube DIN 912-8.8 (DIN EN ISO 4762),
bei maximaler Belastung sind Unterlegscheiben DIN 433 (DIN EN ISO 7092) erforderlich.
4
Bei maximaler Belastung Fz und F0z sind Unterlegscheiben DIN 433 und das maximale Anziehdrehmoment (siehe Montagehinweise) erforderlich.
5
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
6
Werden Unterlegscheiben DIN 433 verwendet, werden Schrauben DIN 7984 empfohlen.
7
Senktiefe für Schrauben DIN 7984.
8
Empfohlener Schraubenabstand.
Unterseite gekennzeichnet.
E-Modul für LFS..: 72 000 N/mm2.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 52 | |
Schienenbefestigung | E | Halber Abstand der Befestigungsbohrungen |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden