Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:46:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS120-E
Führungsschiene
Vollprofil, halber Abstand der Befestigungsbohrungen, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich



Biegeachsen
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 25 mm | Höhe |
b | 120 mm | Breite |
lmax | 8.000 mm | Länge maximal 1 |
ly | 2.330.980 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
lz | 9.365 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
LFQ | 2.468 mm² | Querschnittsfläche 2 |
Wy | 40.751 mm³ | Widerstandsmoment |
Wz | 117.074 mm³ | Widerstandsmoment |
Anschlussmaße
N1 | 11 mm | Bohrungsdurchmesser 3 |
N3 | 19 mm | Bohrungsdurchmesser 4 |
Abmessungen
a2 | 110 mm | Abstand |
a7 | 28 mm | Abstand |
aL max | 110 mm | Abstand 5 |
aL min | 17 mm | Abstand 5 |
aR max | 110 mm | Abstand 5 |
aR min | 17 mm | Abstand 5 |
b1 | 100 mm | Breite |
b5 | 18 mm | Breite |
dLW | 10 mm | Durchmesser |
eZ | 12,5 mm | Abstand |
h1 | 12 mm | Höhe 6, 7 |
h4 | 16,1 mm | Höhe |
jL | 125 mm | Inkrement 8 |
t7 | 2,5 mm | Tiefe |
Fußnoten
1
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
2
Wert für Querschnittsfläche.
3
Für Schraube DIN 912-8.8 (DIN EN ISO 4762),
bei maximaler Belastung sind Unterlegscheiben DIN 433 (DIN EN ISO 7092) erforderlich.
4
Bei maximaler Belastung Fz und F0z sind Unterlegscheiben DIN 433 und das maximale Anziehdrehmoment (siehe Montagehinweise) erforderlich.
5
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
6

7

8



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 120 | |
Schienenbefestigung | E | Halber Abstand der Befestigungsbohrungen |