Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:26:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)





n.r.
32 | Baugröße | |
≈m | 0,4 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H1 | 30 mm | |
B | 80 mm | |
L | 90 mm |
Anschlussmaße
A4 | 7 mm | |
G3 | M6 | |
G4 | M8 | |
H | 35,5 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ |
H | 25,5 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS..-F, -FE |
H | 81,5 mm | Gesamthöhe Wagen und Schiene bei LFS..-M |
H2 | 20,5 mm | |
H2 Tol | 0,3 | |
H2 Tol | 0 | |
H3 | 14 mm | |
JB | 59 mm | |
JB Tol | 0,2 | |
JB Tol | -0,2 | |
JB1 | 54 mm | |
JB2 | 56 mm | |
JL1 | 60 mm | |
JL2 | 70 mm | |
JL2 Tol | 0,2 | |
JL2 Tol | -0,2 | |
t1 | 7 mm |
Hauptabmessungen
MA | 15 Nm | Anzugsmoment (Standardausführung) 1 |
MA | 12 Nm | Anzugsmoment (Korrosionsbeständige Ausführung) 1 |
Cy | 4.100 N | Dynamische Tragzahl in y-Richtung 2 |
C0y | 2.400 N | Statische Tragzahl in y-Richtung 2 |
Cz | 6.600 N | Dynamische Tragzahl in z-Richtung 2 |
C0z | 4.200 N | Statische Tragzahl in z-Richtung 2 |
M0x | 30 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 130 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 70 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
LFR | LFRI50/8-6-2Z | Verwendete Laufrolle 3 |
LFS | LFS32 | Führungsschiene 4 |
Fußnoten
1

2

3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Einstellung | SF | Spielfrei |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch