Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:12:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
aL min | 40 mm | |
aR min | 40 mm | |
C8 | 20 mm | |
C8 Tol | 0,1 mm | |
C8 Tol | -0,1 mm | |
K7 | 16 mm | |
K7 Tol | 0,2 mm | |
K8 | 8 mm | |
K9 | 13 mm | |
K9 Tol | 0,5 mm | |
T | 30 mm | |
T1 | 22 mm | |
T1 Tol | 0,1 mm | |
T1 Tol | -0,1 mm | |
t1 | 30 mm | |
t1 Tol | 0,5 mm | |
≈m | 0,3 kg | Gewicht |
Verwandte Produkte
LFS52 | Für folgende Führungsschiene geeignet | |
LFS52-E | Für folgende Führungsschiene geeignet | |
LFS52-EE | Für folgende Führungsschiene geeignet | |
LFS52-C | Für folgende Führungsschiene geeignet | |
LFS52-CE | Für folgende Führungsschiene geeignet | |
LFS52-CEE | Für folgende Führungsschiene geeignet |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 52 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.