Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:22:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
b | 8,2 mm | |
b1 | 5,5 mm | |
b2 | 9,2 mm | |
h | 11,5 mm | |
L1 | 2.000 mm | Fixe Länge |
≈m | 0,027 g | Gewicht |
Verwandte Produkte
LFS32-M | Passende Führungsschiene | |
LFS52-M | Passende Führungsschiene |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 8 |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden