Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:34:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
S | 18 mm | |
A3 | 8,5 mm | |
A4 | 12 mm | |
A5 | 20,6 mm | |
B | 135 mm | |
H | 55 mm | |
K4 | ST4,8 mm | Für Schrauben DIN 7972 |
T3 | 20 mm | |
≈m | 0,13 kg | Gewicht |
Verwandte Produkte
LFL32-SF | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
LFL52-SF | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
LFL52-E-SF | Für folgenden Laufwagen geeignet |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 52 | |
Kennung | E |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch