Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:57:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
dLW | 50 mm | Wellendurchmesser |
Lmax | 6.000 mm | Gesamtlänge |
≈m | 15,41 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
dLWTol | h6 | Durchmessertoleranz |
h6Tol | 0 µm | Durchmessertoleranz obere |
h6Tol | -16 µm | Durchmessertoleranz untere |
SHDmin | 1,5 mm | Randschichthärte Tiefe 1 |
t1 | 7 µm | Rundheit |
t2 | 11 µm | Parallelität 2 |
Hauptabmessungen
G2 | M12/M16/M20 | Axialgewinde (Größe) |
G7 | M12/M14 | Radialgewinde (Größe) |
B01 | M12/M16/M20 | Bohrbild Axialgewinde einseitig |
B02 | M12/M16/M20 | Bohrbild Axialgewinde beidsseitig |
B03 | M12/M14 | Bohrbild Radialgewinde |
B04 | M12/M14 + M12/M16/M20 | Bohrbild Radialgewinde + Axialgewinde einseitig |
B05 | M12/M14 + M12/M16/M20 | Bohrbild Radialgewinde + Axialgewinde beidseitig |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Fußnoten
1
Nach DIN ISO 13012.
2
Durchmesserdifferenzmessung.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 | |
Durchmessertoleranz | H6 | |
Werkstoff | X46 | Korrosionsbeständiger Stahl (Werkstoffnr.:1.4034) |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden