Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:22:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
dLW | 20 mm | Wellendurchmesser |
Lmax | 6.000 mm | Gesamtlänge |
≈m | 2,47 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
dLWTol | h6 | Durchmessertoleranz |
h6Tol | 0 µm | Durchmessertoleranz obere |
h6Tol | -13 µm | Durchmessertoleranz untere |
SHDmin | 0,9 mm | Randschichthärte Tiefe 1 |
t1 | 6 µm | Rundheit |
t2 | 9 µm | Parallelität 2 |
Hauptabmessungen
G2 | M6/M8/M10 | Axialgewinde (Größe) |
G7 | M5/M6 | Radialgewinde (Größe) |
B01 | M6/M8/M10 | Bohrbild Axialgewinde einseitig |
B02 | M6/M8/M10 | Bohrbild Axialgewinde beidsseitig |
B03 | M5/M6 | Bohrbild Radialgewinde |
B04 | M5/M6 + M6/M8/M10 | Bohrbild Radialgewinde + Axialgewinde einseitig |
B05 | M5/M6 + M6/M8/M10 | Bohrbild Radialgewinde + Axialgewinde beidseitig |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Durchmessertoleranz | H6 | |
Werkstoff | CF53 | Vergütungsstahl (Werkstoffnr.:1.1213) |
Beschichtung | RROC | Spezialbeschichtung Corrotect, Korrosionsschutz |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden