Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:11:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


W14-H7-CR
Solid shaft
solid shafts, with axial and/or radial threaded holes






Main Dimensions & Performance Data
dLW | 14 mm | Diameter Shaft |
Lmax | 6.000 mm | Length total maximum |
≈m | 1,21 kg/m | Gewicht |
Mounting dimensions
dLWTol | h7 | Diameter Shaft |
h7Tol | 0 µm | Diameter Shaft high |
h7Tol | -18 µm | Diameter Shaft low |
SHDmin | 0,6 mm | Surface Hardness Depth 1 |
t1 | 5 µm | Roundness |
t2 | 8 µm | Parallelism 2 |
Main dimensions
G2 | M4/M5/M6 | Axial thread (size) |
B01 | M4/M5/M6 | Drilling pattern axial thread one side |
B02 | M4/M5/M6 | Drilling pattern axial thread both side |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 14 | |
Tolerance diameter | H7 | |
Material | CF53 | Heat treatable steel (material no.:1.1213) |
Coating | CR | Chrom |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch